Grupos de mercancía

PUEDE CONFIAR EN KIPP, DESDE HACE 100 AÑOS

Volver

PUEDE CONFIAR EN KIPP, DESDE HACE 100 AÑOS

HEINRICH KIPP WERK y su historia de éxito

Hace 100 años, con la fabricación de una máquina para producir pasta tipo "spätzle", Christian Kipp puso los cimientos de la empresa tal y como la conocemos hoy. Desde aquella época, KIPP se ha convertido en un fabricante de elementos mecánicos: técnica de sujeción, elementos estándar y elementos de mando. KIPP establece nuevos modelos de referencia en la construcción de máquinas y la industria. Se utilizan en muchas aplicaciones.

Los hitos establecidos en los pasados 100 años

1919 – Todo empezó con la máquina de fabricar pasta tipo "spätzle"

El fundador de la empresa, Christian Kipp estableció en 1919 su taller mecánico y desarrolló a partir de 1922 numerosos aparatos domésticos. Especialmente su máquina de trípode para fabricar pasta "spätzle" cosechó un gran éxito. Estos aparatos siguen en activo hoy en día. En KIPP estamos muy orgullosos de que las prensas de pasta "spätzle" sigan hoy prestando servicio como el primer día, fielmente desde hace décadas.

1952 – Se comercializa la palanca de tensión

Al término de la 2ª Guerra Mundial, Heinrich Kipp Senior, el hijo de Christian Kipp, asumió las riendas de la empresa y desarrolló la palanca de sujeción de KIPP. Un producto totalmente nuevo fabricado, por primera vez, con un modo de producción industrial. Con las palancas de sujeción las herramientas se pueden sujetar y volver a soltar con toda facilidad, además de facilitar el ajuste.

1973 – Construcción de un nuevo edificio corporativo

Este año marca un nuevo hito importante en la historia de KIPP. La empresa se muda a unas nuevas instalaciones que reúnen la producción, la administración y el montaje bajo el mismo techo. Esta nueva edificación se proyectó conscientemente con dimensiones generosas para seguir permitiendo el crecimiento corporativo.

1986 – Productos de plástico con dentado de base metálica

A mediados de 1980, este material sintético se empezó a usar en la producción. El nuevo material no cumplía por entonces los elevados estándares de calidad de KIPP. Por eso, los productos se equipaban con un dentado de base metálica. De este modo se hacían más resistentes y duraderos. La gama de productos se amplió con elementos de mando como empuñaduras en estrella, botones o tornillos de orejeta. La combinación de piezas torneadas y moldeadas de plástico por inyección sigue siendo una de las competencias centrales de KIPP.
Empuñadura en estrella vieja de plástico de KIPP

2001 – El centro logístico totalmente automatizado empieza sus operaciones

La antigua sede corporativa empezaba a quedarse pequeña, así que se levantaron unas nuevas instalaciones con centro logístico integrado. El almacén vertical automático fue el primero de su clase en todo el sector y aportó a KIPP una mejora sustancial en la orientación al cliente, al permitir un rápido suministro de los productos.

2019 – Digitalización y crecimiento internacional

Hoy por hoy, HEINRICH KIPP WERK, con una plantilla de más de 400 empleados en la sede central de producción y 9 filiales comerciales en Europa y Norteamérica, reafirma su presencia. La empresa apuesta por la digitalización de los procesos y la producción. Recientemente se ha inaugurado un edificio de ampliación, que garantiza suficiente espacio para los proyectos del futuro y para un crecimiento sostenido.

KIPP ha dejado su huella impresa en el mercado durante los pasados 100 años gracias a sus productos vanguardistas. Somos un socio fiable y de calidad para la industria y, por eso, añadimos continuamente a nuestro programa elementos innovadores.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33