Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení C, slepý otvor
K0146_C

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: broušeno a leštěno nebo pískováno.Na vyžádání:Křížové ovládací matice nerezové s vnějším závitem.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0146_C Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení C, slepý otvor 179 kB
 Ceník - Ovládací prvky 2,2 MB

Výkresy

Křížové úchytky podobné jako DIN 6335 z nerezové oceli, provedení C, slepý otvor

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBarva
základního tělesa
DD1D2HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K0146.3032062Cleštěno6321221101215 na požádání
K0146.3040082Cleštěno8401426141518 na požádání
K0146.3050102Cleštěno10501834201821 na požádání
K0146.3063122Cleštěno12632042252225 na požádání
K0146.3032063Cpískováno6321221101215 na požádání
K0146.3040083Cpískováno8401426141518 na požádání
K0146.3050103Cpískováno10501834201821 na požádání
K0146.3063123Cpískováno12632042252225 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33