Skupiny zboží
Západkové uzávěry z nerezové oceli
K1360

Západkové uzávěry z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°. Použitelné vpravo nebo vlevo. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 6 mm
b) Drážka

1) O-kroužek
2) Ploché těsnění
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1360 Západkové uzávěry z nerezové oceli 199 kB

Výkresy

Západkové uzávěry z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačD

HCADPřís.CenaObjednat
K1360.1613čtyřhran 6 mm2013,5 19,82 €
K1360.2013drážka2013,5 19,82 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33