- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1110Západkové uzávěry z nerezové oceli s úchytkou ve tvaru L |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Úchyt nerezová ocel 1.4301.
Pouzdro a matice nerezová ocel 1.4305.
Západka nerezová ocel 1.4301.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr s úchytkou ve tvaru L. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Dodávka se standardními nerezovými maticemi. Třída ochrany IP65. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Západkové uzávěry z nerezové oceli, s úchytkou ve tvaru L |
více informací |
Objednací číslo | Ovladač | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1110.1186 | úchyt tvaru L | 18 | 27 | | | 48,21 € | |
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | A při délce pouzdra H=18 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1114.245X180 | nerezová ocel | 18 | | | 2,77 € | | K1114.245X200 | nerezová ocel | 20 | | | 2,77 € | | K1114.245X240 | nerezová ocel | 24 | | | 2,77 € | | K1114.245X280 | nerezová ocel | 28 | | | 2,77 € | | K1114.245X320 | nerezová ocel | 32 | | | 2,77 € | | K1114.245X340 | nerezová ocel | 34 | | | 2,77 € | | K1114.245X360 | nerezová ocel | 36 | | | 2,77 € | | K1114.245X380 | nerezová ocel | 38 | | | 2,77 € | | K1114.245X400 | nerezová ocel | 40 | | | 2,77 € | | K1114.245X420 | nerezová ocel | 42 | | | 2,77 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|