Skupiny zboží
Bezpečnostní západkové uzávěry
K0524

Bezpečnostní západkové uzávěry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, ovládání, matice a klíče ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Jazýček z oceli.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované nebo potaženo černou práškovou hmotou.
Jazýček pozinkovaný.
Klíče pochromované.
Upozornění:Bezpečnostní západkový uzávěr s odpruženou západkou. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Klíč je nutné objednat zvlášť. Zámek lze otevírat a zavírat pouze specifickým klíčem. Klíč lze vytáhnout pouze v zavřené poloze. Při otevřeném zámku funguje klíč jako klika.

Jazýček v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každý jazýček lze kombinovat s každým pouzdrem.
Odkaz na výkres:
1) Klíč lze vytáhnout v uzamčeném stavu
2) Klíč nelze vytáhnout v odemčeném stavu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0524 Bezpečnostní západkové uzávěry 194 kB

Výkresy (celkový přehled)

Bezpečnostní západkové uzávěry

Bezpečnostní západkové uzávěry

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPovrch
základního
tělesa
Ovladač

HSWObjednací číslo
Klíč
CADPřís.CenaObjednat
K0524.181chromovánoKlíč18,527K0524.9  3,23 €
K0524.182potaženo práškovou hmotouKlíč18,527K0524.9  3,23 €

Západka pro západkové uzávery

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávery

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

LCADPřís.CenaObjednat
K0523.135X16516,535 0,61 €
K0523.135X18518,535 0,61 €
K0523.135X20520,535 0,61 €
K0523.135X22522,535 0,61 €
K0523.135X24524,535 0,61 €
K0523.145X0454,545 0,66 €
K0523.145X0656,545 0,66 €
K0523.145X0858,545 0,66 €
K0523.145X10510,545 0,66 €
K0523.145X12512,545 0,66 €
K0523.145X14514,545 0,66 €
K0523.145X16516,545 0,66 €
K0523.145X18518,545 0,66 €
K0523.145X20520,545 0,66 €
K0523.145X21521,545 0,66 €
K0523.145X22522,545 0,66 €
K0523.145X24524,545 0,66 €
K0523.145X26526,545 0,73 €
K0523.145X28528,545 0,73 €
K0523.145X30530,545 0,73 €
K0523.145X32532,545 0,73 €
K0523.145X34534,545 0,83 €
K0523.145X36536,545 0,83 €
K0523.145X38538,545 0,83 €
K0523.145X40540,545 0,88 €
K0523.145X42542,545 0,88 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33