Skupiny zboží
Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu nebo z nerezové oceli
K1559

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu nebo z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál:Pouzdro, nerezová ocel.
Čep z oceli.
Otočná hlavice, nerezová ocel nebo termoplast PA (polyamid).
Provedení: Pouzdro lesklé.
Čep, poniklovaný.
Otočná hlavice PA s vyztuženými skelnými vlákny, černá.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upevňovací šrouby M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže, provedení A pro tloušťky desek 6 mm.
Možnost montáže, provedení B pro tloušťky desek > 6 do 14 mm.
Zpùsob ovládání:Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze "OFF".
Otočný upínací uzávěr nasaďte na předmontovanou upínací desku.
Otočnou hlavici otočte do polohy "ON".
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Příslušenství:Upínací desky K1560Odkaz na výkres:
1) Deska
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1559 Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli otočná hlava z plastu nebo z nerezové oceli 259 kB
 Technická informace pro otočný upínací uzávěr K1559 a upínací desky K1560 151 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu nebo z nerezové oceli

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu

více informací

Výkresy

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Provedení 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1559.816polyamidčep z oceli816,31834402831,5165,5M03X0,518356,53,466-202,54004,81,6≤130 °C 57,81 €

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Otočný upínací uzávěr z nerezové oceli, úchyt z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Provedení 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1559.8161nerezová ocelčep z oceli816,31834402831,5165,5M03X0,518356,53,466-202,54004,81,6≤200 °C 66,31 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33