- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0528Západkové uzávěry kompresní s proměnnou dráhou dotažení |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Západkové uzávěry z oceli. Hvězdicová úchytka DIN 6336 duroplast.Provedení: Západkový uzávěr pozinkovaný a modře pasivovaný. Hvězdicová úchytka černá.Upozornění:Kompresní západkové uzávěry se používají převážně u dveří a korpusů, které vyžadují vyšší přítlačný tlak těsnění. Lze je použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček.Montáž:V otvoru Ø 25 mm je vytvořen vrub pro aretační kolík. Uzávěr se zasouvá otvorem. Pro přetažení a upevnění matice je nutné, aby západka byla v koncové poloze a uprostřed vybrání.Na vyžádání:Vodotěsné provedení z nerezové oceli A2 podle IP65.Funkce:Otáčením ovládání doprava se jazýček otočí o 90° do uzavírací polohy. Dalším otáčením se jazýček pomocí závitu přitáhne v axiálním směru, čím dojde ke zvýšení přítlaku. Otevření uzávěru se provádí otáčením doleva. Přitom se západka v koncové poloze tvarově otevře, což i u lepivých těsnění zaručí bezpečné otevření.
Proměnná dráha utažení činí 7 mm. Rozsah sevření 9-44 mm je pokrytý 7 zahnutými západkami(rozměr A).
Dodávka je realizována kompletně smontovaná.Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:1) Aretační kolík 2) Zárubeň
Ovládání a) Čtyřhran 7 mm b) Motýlek 3 mm c) Motýlek 5 mm d) Hvězdicové kolečko Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Ovladač | A | L | H | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0528.1709161 | čtyřhran 7 mm | 9-16 | 40,5 | 40 | 27 | | | 22,15 € | | K0528.1713201 | čtyřhran 7 mm | 13 - 20 | 42,5 | 40 | 27 | | | 22,15 € | | K0528.1717241 | čtyřhran 7 mm | 17 - 24 | 44 | 40 | 27 | | | 22,15 € | | K0528.1723301 | čtyřhran 7 mm | 23 - 30 | 45 | 40 | 27 | | | 22,15 € | | K0528.1729361 | čtyřhran 7 mm | 29 - 36 | 43 | 40 | 27 | | | 22,15 € | | K0528.1733401 | čtyřhran 7 mm | 33 - 40 | 40,5 | 40 | 27 | | | 22,15 € | | K0528.1737441 | čtyřhran 7 mm | 37 - 44 | 37 | 40 | 27 | | | 22,15 € | | K0528.4309161 | motýlek 3 mm | 9-16 | 40,5 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.4313201 | motýlek 3 mm | 13 - 20 | 42,5 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.4317241 | motýlek 3 mm | 17 - 24 | 44 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.4323301 | motýlek 3 mm | 23 - 30 | 45 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.4329361 | motýlek 3 mm | 29 - 36 | 43 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.4333401 | motýlek 3 mm | 33 - 40 | 40,5 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.4337441 | motýlek 3 mm | 37 - 44 | 37 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.4509161 | motýlek 5 mm | 9-16 | 40,5 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.4513201 | motýlek 5 mm | 13 - 20 | 42,5 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.4517241 | motýlek 5 mm | 17 - 24 | 44 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.4523301 | motýlek 5 mm | 23 - 30 | 45 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.4529361 | motýlek 5 mm | 29 - 36 | 43 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.4533401 | motýlek 5 mm | 33 - 40 | 40,5 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.4537441 | motýlek 5 mm | 37 - 44 | 37 | 40 | 27 | | | 20,80 € | | K0528.5009161 | hvězdicová úchytka | 9-16 | 40,5 | 40 | 27 | | | 23,65 € | | K0528.5013201 | hvězdicová úchytka | 13 - 20 | 42,5 | 40 | 27 | | | 23,65 € | | K0528.5017241 | hvězdicová úchytka | 17 - 24 | 44 | 40 | 27 | | | 23,65 € | | K0528.5023301 | hvězdicová úchytka | 23 - 30 | 45 | 40 | 27 | | | 23,65 € | | K0528.5029361 | hvězdicová úchytka | 29 - 36 | 43 | 40 | 27 | | | 23,65 € | | K0528.5033401 | hvězdicová úchytka | 33 - 40 | 40,5 | 40 | 27 | | | 23,65 € | | K0528.5037441 | hvězdicová úchytka | 37 - 44 | 37 | 40 | 27 | | | 23,65 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|