Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN
K1453

Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Kabelové šroubení: nerezová ocel, bez povrchové úpravy, plast, průhledný.
Hadice: modrá.
Upozornění:Včetně podložek.
Metrický závit EN 60423.
Elektrické krytí IP 66, IP 68 až 15 bar, IP 69K.
EHEDG certifikace.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1453 Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN 414 kB

Výkresy

Kabelová šroubení z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevMateriál
základní
těleso
D

D1D2D3HSWLJmenovitá šířkaCADPřís.CenaObjednat
K1453.12150Kabelové Šroubenínerezová ocelM12x1,5-87-519177- na požádání
K1453.16150Kabelové Šroubenínerezová ocelM16x1,5-109-721209- na požádání
K1453.20150Kabelové Šroubenínerezová ocelM20x1,5-12,512-927249- na požádání
K1453.25150Kabelové Šroubenínerezová ocelM25x1,5-18,518-15273010- na požádání
K1453.32150Kabelové Šroubenínerezová ocelM32x1,5-25,323-20273611- na požádání
K1453.16151Kabelové ŠroubeníplastM16x1,5-109-725229- na požádání
K1453.20151Kabelové ŠroubeníplastM20x1,5-12,512-929269- na požádání
K1453.25151Kabelové ŠroubeníplastM25x1,5-18,518-15313210- na požádání
K1453.32151Kabelové ŠroubeníplastM32x1,5-25,323-20323811- na požádání
K1461.1250Hadiceplast11,816----50 m12 na požádání
K1461.1750Hadiceplast15,621,6----50 m17 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33