Skupiny zboží
Západkové uzávěry z nerezové oceli
K1106

Západkové uzávěry z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Západkové uzávěry nerezová ocel 1.4305.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Třída ochrany IP65. Tato je dosažena díky přídavnému O kroužku pod ovládáním a díky pěnovému těsnění z materiálu PUR nastříkanému na pouzdro. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) Čtyřhran 8 mm
b) Drážka
c) Motýlek 5 mm
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1106 Západkové uzávěry z nerezové oceli 203 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry z nerezové oceli

Západkové uzávěry z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačH

SWCADPřís.CenaObjednat
K1106.40186motýlek 5 mm1827 16,67 €
K1106.20186drážka1827 16,67 €
K1106.18186čtyřhran 8 mm1827 16,67 €

Západka pro západkové uzávěry

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
A
při délce pouzdra
H=18
CADPřís.CenaObjednat
K1114.245X180nerezová ocel18 2,68 €
K1114.245X200nerezová ocel20 2,68 €
K1114.245X240nerezová ocel24 2,68 €
K1114.245X280nerezová ocel28 2,68 €
K1114.245X320nerezová ocel32 2,68 €
K1114.245X340nerezová ocel34 2,68 €
K1114.245X360nerezová ocel36 2,68 €
K1114.245X380nerezová ocel38 2,68 €
K1114.245X400nerezová ocel40 2,68 €
K1114.245X420nerezová ocel42 2,68 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33