Gruppi merceologici
Set di blocchi di interposizione universali
K2421

Set di blocchi di interposizione universali

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:verniciato.Nota:La dentellatura speciale consente l'utilizzo di tali blocchi di interposizione in posizione verticale e orizzontale. Il set completo in cassa di legno si compone di 20 parti intercambiabili che offrono numerose possibilità di applicazione. Questi blocchi di interposizione possono essere anche acquistati singolarmente. Vedere K2420. I blocchi di interposizione universali sono utilizzabili anche in combinazione con le staffe di bloccaggio dentellate K2422.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2421 Set di blocchi di interposizione universali 221 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ContenutoAltezza d'appoggio
mm
Dimensioni cassa
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2421.018 pz. N. 01, 8 pz. N. 02, 4 pz. N. 03da 22 a 208280 x 155 x 40 234,50 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33