DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili temprato e/o metallo duro.Versione:brunito.Nota:Gli inserti sono particolarmente indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio e ganasce per morsa. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari. Gli inserti consentono forze di bloccaggio sopra la media in caso di pressione di taglio elevata. Le teste zigrinate in metallo duro sono fissate con saldatura.Nota disegno:Forma A: acciaio per utensili Forma B: acciaio per utensili, zigrinatura in metallo duro Forma C: acciaio per utensili DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | B | G | Zigrinatura | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0387.1005 | A | 10 | 10 | M5 | extra fine |  | | 15,61 € | | K0387.101205 | A | 10 | 12 | M5 | extra fine |  | | 15,13 € | | K0387.1205 | A | 12 | 10 | M5 | fine |  | | 19,18 € | | K0387.121205 | A | 12 | 12 | M5 | fine |  | | 18,75 € | | K0387.1606 | A | 16 | 10 | M6 | fine |  | | 21,87 € | | K0387.161206 | A | 16 | 12 | M6 | fine |  | | 22,23 € | | K0387.2005 | A | 20 | 10 | M5 | fine |  | | 25,96 € | | K0387.201205 | A | 20 | 12 | M5 | fine |  | | 26,01 € | | K0387.2506 | A | 25 | 10 | M6 | fine |  | | 35,86 € | | K0387.251206 | A | 25 | 12 | M6 | fine |  | | 36,01 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | B | E | G | Zigrinatura | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0387.12057 | B | 12 | 10 | 10,3 | M5 | fine |  | | 21,82 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | A | B | D1 | D2 | T | Zigrinatura | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0387.1210048 | C | 12 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | fine |  | | 19,06 € | | K0387.1212048 | C | 12 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | fine |  | | 19,69 € | | K0387.1610048 | C | 16 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | fine |  | | 22,59 € | | K0387.1612048 | C | 16 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | fine |  | | 22,86 € | | K0387.2010058 | C | 20 | 10 | 5,5 | 10 | 6,6 | fine |  | | 26,39 € | | K0387.2012058 | C | 20 | 12 | 5,5 | 10 | 6,6 | fine |  | | 27,30 € | | K0387.2510068 | C | 25 | 10 | 6,6 | 11 | 7,6 | fine |  | | 36,61 € | | K0387.2512068 | C | 25 | 12 | 6,6 | 11 | 7,6 | fine |  | | 37,76 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|