Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione
K0383

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:Con la sfera spianata, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nota disegno:
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0383 Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione 157 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata e spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LØ sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0383.50612BVM6312,1436 7,05 €
K0383.50616BVM6316,1436 7,11 €
K0383.50620BVM6320,1436 7,26 €
K0383.50625BVM6325,1436 7,33 €
K0383.50816BVM84,116,35,549 8,05 €
K0383.50820BVM84,120,35,549 8,51 €
K0383.50825BVM84,125,35,549 8,51 €
K0383.50830BVM84,130,35,549 8,55 €
K0383.51020BVM105,620,37512 9,02 €
K0383.51025BVM105,625,37512 9,34 €
K0383.51035BVM105,635,37512 9,44 €
K0383.51040BVM105,640,27512 9,57 €
K0383.51230BVM12730,28,5618 11,05 €
K0383.51220BVM12720,28,5618 10,47 €
K0383.51240BVM12740,28,5618 11,16 €
K0383.51250BVM127508,5618 11,32 €
K0383.51620BVM1610,72012836 13,63 €
K0383.51625BVM1610,72512836 13,73 €
K0383.51635BVM1610,73512836 14,06 €
K0383.51650BVM1610,75012836 14,40 €
K0383.52030BVM2013,530151060 20,69 €
K0383.52040BVM2013,540151060 20,77 €
K0383.52050BVM2013,550151060 21,09 €
K0383.52060BVM2013,560151060 21,18 €
K0383.52435BVM2415,835181280 26,96 €
K0383.52450BVM2415,850181280 27,48 €
K0383.52480BVM2415,880181280 29,17 €
K0383.60816FVM84,116,35,549 14,80 €
K0383.60820FVM84,120,35,549 14,80 €
K0383.60825FVM84,125,35,549 14,86 €
K0383.60830FVM84,130,35,549 14,91 €
K0383.61020FVM105,620,37512 18,75 €
K0383.61025FVM105,625,37512 19,57 €
K0383.61035FVM105,635,37512 19,72 €
K0383.61040FVM105,640,27512 20,07 €
K0383.61220FVM12720,28,5618 20,38 €
K0383.61230FVM12730,28,5618 21,37 €
K0383.61240FVM12740,28,5618 21,54 €
K0383.61250FVM127508,5618 21,91 €
K0383.61620FVM1610,72012836 22,42 €
K0383.61625FVM1610,72512836 22,57 €
K0383.61635FVM1610,73512836 24,58 €
K0383.61650FVM1610,75012836 24,89 €
K0383.62030FVM2013,530151060 28,89 €
K0383.62040FVM2013,540151060 29,49 €
K0383.62050FVM2013,550151060 29,71 €
K0383.62060FVM2013,560151060 30,24 €
K0383.62435FVM2415,835181280 34,54 €
K0383.62450FVM2415,850181280 35,48 €
K0383.62480FVM2415,880181280 37,55 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33