Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.Nota disegno:
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma F: con sfera spianata, zigrinata
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0380 Viti di pressione a sfera con testa 219 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti di pressione a sfera con testa

Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.10410AM479,92,142,533,5 2,33 €
K0380.10416AM4715,92,142,533,5 2,33 €
K0380.10420AM4719,92,142,533,5 2,33 €
K0380.10512AM58,512,12,45344,5 2,39 €
K0380.10516AM58,516,12,45344,5 2,39 €
K0380.10520AM58,520,12,45344,5 2,39 €
K0380.10620AM61020,836459 2,40 €
K0380.10630AM61030,836459 2,44 €
K0380.10640AM61040,8166459 2,48 €
K0380.10820AM81321,23,585,5615 3,02 €
K0380.10835AM81336,23,585,5615 3,06 €
K0380.10850AM81351,22285,5615 3,11 €
K0380.11025AM101626,74,5107820 3,67 €
K0380.11040AM101641,74,5107820 3,84 €
K0380.11060AM101661,728107820 3,99 €
K0380.11230AM1218325128,51030 4,65 €
K0380.11250AM1218525128,51030 4,81 €
K0380.11280AM12188244128,51030 5,17 €
K0380.11640AM162443,3616121460 5,97 €
K0380.11660AM162463,3616121460 6,30 €
K0380.11680AM162483,33616121460 6,96 €
K0380.12050AM203054,27,520151790 10,86 €
K0380.12080AM203084,22820151790 11,74 €
K0380.120100AM2030104,24820151790 12,61 €
K0380.12460AM243664,79241819120 18,88 €
K0380.12490AM243694,730241819120 22,60 €
K0380.124120AM2436124,760241819120 24,14 €

Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.20410BM41,479.72,142,533,5 3,12 €
K0380.20416BM41,4715,72,142,533,5 3,12 €
K0380.20420BM41,4719,72,142,533,5 3,12 €
K0380.20512BM528,511,72,45344,5 3,26 €
K0380.20516BM528,515,72,45344,5 3,26 €
K0380.20520BM528,519,72,45344,5 3,26 €
K0380.20620BM63,2102036459 3,33 €
K0380.20630BM63,2103036459 3,37 €
K0380.20640BM63,21040166459 3,43 €
K0380.20820BM84,513203,585,5615 4,16 €
K0380.20835BM84,513353,585,5615 4,26 €
K0380.20850BM84,513502285,5615 4,40 €
K0380.21025BM10616254,5107820 4,81 €
K0380.21040BM10616404,5107820 5,00 €
K0380.21060BM106166028107820 5,19 €
K0380.21230BM127,218305128,51030 6,74 €
K0380.21250BM127,218505128,51030 6,99 €
K0380.21280BM127,2188044128,51030 7,55 €
K0380.21640BM1610,72440616121460 9,64 €
K0380.21660BM1610,72460616121460 10,11 €
K0380.21680BM1610,724803616121460 10,77 €
K0380.22050BM2013,530507,520151790 17,48 €
K0380.22080BM2013,530802820151790 18,26 €
K0380.220100BM2013,5301004820151790 19,17 €
K0380.22460BM2415,836609241819120 26,16 €
K0380.22490BM2415,8369030241819120 29,73 €
K0380.224120BM2415,83612060241819120 31,28 €

Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata, zigrinata

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata, zigrinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.30820FM84,513203,585,5615 15,43 €
K0380.30835FM84,513353,585,5615 15,58 €
K0380.30850FM84,513502285,5615 15,85 €
K0380.31025FM10616254,5107820 17,64 €
K0380.31040FM10616404,5107820 17,64 €
K0380.31060FM106166028107820 17,81 €
K0380.31230FM127,218305128,51030 19,35 €
K0380.31250FM127,218505128,51030 19,49 €
K0380.31280FM127,2188044128,51030 19,81 €
K0380.31640FM1610,72440616121460 22,76 €
K0380.31660FM1610,72460616121460 23,06 €
K0380.31680FM1610,724803616121460 24,01 €
K0380.32050FM2013,530507,52015179030,30 €
K0380.32080FM2013,53080282015179031,04 €
K0380.320100FM2013,530100482015179032,37 €
K0380.32460FM2415,83660924181912039,82 €
K0380.32490FM2415,836903024181912043,68 €
K0380.324120FM2415,8361206024181912045,36 €

Viti di pressione a sfera con testa Forma BV, sfera spianata con spina antitorsione

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma BV, sfera spianata con spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.40620BVM63,21020364569,02 €
K0380.40630BVM63,21030364569,02 €
K0380.40640BVM63,210401664569,02 €
K0380.40820BVM84,513203,585,569 9,92 €
K0380.40835BVM84,513353,585,569 9,96 €
K0380.40850BVM84,513502285,569 10,11 €
K0380.41025BVM10616254,5107812 10,76 €
K0380.41040BVM10616404,5107812 10,85 €
K0380.41060BVM106166028107812 10,95 €
K0380.41230BVM127,218305128,51018 12,58 €
K0380.41250BVM127,218505128,51018 12,69 €
K0380.41280BVM127,2188044128,51018 12,99 €
K0380.41640BVM1610,72440616121436 15,90 €
K0380.41660BVM1610,72460616121436 16,37 €
K0380.41680BVM1610,724803616121436 16,97 €
K0380.42050BVM2013,530507,52015176023,07 €
K0380.42080BVM2013,53080282015176023,85 €
K0380.420100BVM2013,530100482015176024,23 €
K0380.42460BVM2415,8366092418198032,22 €
K0380.42490BVM2415,83690302418198034,14 €
K0380.424120BVM2415,836120602418198035,34 €

Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata, zigrinate, con spina antitorsione

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata, zigrinate, con spina antitorsione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0380.50820FVM84,513203,585,56917,17 €
K0380.50835FVM84,513353,585,56917,29 €
K0380.50850FVM84,513502285,56917,35 €
K0380.51025FVM10616254,5107812 20,64 €
K0380.51040FVM10616404,5107812 20,76 €
K0380.51060FVM106166028107812 20,76 €
K0380.51230FVM127,218305128,51018 22,54 €
K0380.51250FVM127,218505128,51018 22,71 €
K0380.51280FVM127,2188044128,51018 23,68 €
K0380.51640FVM1610,72440616121436 27,02 €
K0380.51660FVM1610,72460616121436 27,30 €
K0380.51680FVM1610,724803616121436 27,91 €
K0380.52050FVM2013,530507,52015176031,73 €
K0380.52080FVM2013,53080282015176032,70 €
K0380.520100FVM2013,530100482015176033,75 €
K0380.52460FVM2415,8366092418198040,65 €
K0380.52490FVM2415,83690302418198044,50 €
K0380.524120FVM2415,836120602418198046,25 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33