Gruppi merceologici
Ruote fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
K1769_B

Ruote fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.Versione:L'alloggiamento ha una struttura in solido acciaio saldato. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.Nota:Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1769_B Ruote fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta 206 kB

Disegni

Ruote fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
BB1B2B3DD1HLL1Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1769.160501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere50807511016011205140105700 222,47 €
K1769.200501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere508075110200112451401051000 243,94 €
K1769.250601Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere60105-140250143051751401350 377,41 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33