Gruppi merceologici
Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
K1769

Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Alloggiamento con struttura in solido acciaio saldato. Ruote con corpi in acciaio saldato e rivestimento per lo scorrimento in Extrathane.Versione:L'alloggiamento è realizzato in acciaio saldato, con cuscinetti assiali a sfere a gola profonda DIN 711 e cuscinetti a rulli conici DIN 720 nella corona girevole, protetto da polvere e spruzzi d'acqua e con nipplo di lubrificazione. Ruote con cuscinetti a sfera di precisione.Nota:Perni medi saldati, avvitati e fissati. Asse avvitato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1769 Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta 507 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta
Ruote orientabili e fisse in acciaio saldato con superficie di scorrimento in Extrathane, versione robusta

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3DD1HLL1RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1769.160501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere-50807511016011205140105-700 222,47 €
K1769.200501Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere-50807511020011245140105-1000 243,94 €
K1769.250601Rotella con supportosenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere-60105-14025014305175140-1350 377,41 €
K1769.16050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere5550807511016011205140105135700 337,53 €
K1769.20050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere60508075110200112451401051601000 357,46 €
K1769.25060Rotella orientabilesenza sistema di fissaggiocuscinetti a sfere7560105-140250143051751402001350 503,26 €
K1769.160502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere5550807511016011205140105135700 411,18 €
K1769.200502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere60508075110200112451401051601000 432,67 €
K1769.250602Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-topcuscinetti a sfere7560105-140250143051751402001350 579,93 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33