Gruppi merceologici
Rotelle fissa in acciaio inox per ambienti igienici
K1790_B

Rotelle fissa in acciaio inox per ambienti igienici

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.

Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1790_B Rotelle fissa in acciaio inox per ambienti igienici 189 kB

Disegni

Rotelle fissa in acciaio inox per ambienti igienici

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
BB1B2B3D

D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1790.211000351Rotella con supportoCuscinetto radente3560558510091251008076200 66,67 €
K1790.211250401Rotella con supportoCuscinetto radente4060558512591501008076250 95,12 €
K1790.211600451Rotella con supportoCuscinetto radente45807511016011195140105-400 131,20 €
K1790.212000501Rotella con supportoCuscinetto radente50807511020011235140105-400 176,86 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33