Gruppi merceologici
Rotelle orientabili e fisse in acciaio inox per ambienti igienici
K1790

Rotelle orientabili e fisse in acciaio inox per ambienti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4301.
Ruote in poliuretano termoplastico di ottima qualità.
Corpi ruota in poliammide di alta qualità.

Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con doppio cuscinetto a sfere nella corona girevole. Ruote con cuscinetto radente.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:I carichi possono essere trasportati in ambienti con severe norme igieniche con riduzione del rumore e massimo comfort di guida.Range di temperatura: -20 °C - +70 °C.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1790 Rotelle orientabili e fisse in acciaio inox per ambienti igienici 373 kB

Disegni (sintesi completa)

Rotelle orientabili e fisse in acciaio inox per ambienti igienici
Rotelle orientabili e fisse in acciaio inox per ambienti igienici

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1Cuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1790.211000351Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente-3560558510091251008076-200 66,67 €
K1790.211250401Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente-4060558512591501008076-250 95,12 €
K1790.211600451Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente-45807511016011195140105--400 131,20 €
K1790.212000501Rotella con supportosenza sistema di fissaggioCuscinetto radente-50807511020011235140105--400 176,86 €
K1790.21100035Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente30356055851009125100807680200 106,19 €
K1790.21125040Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente404060558512591501008076102,5250 125,82 €
K1790.21160045Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente6045807511016011195140105-140400 205,20 €
K1790.21200050Rotella orientabilesenza sistema di fissaggioCuscinetto radente6550807511020011235140105-165400 258,32 €
K1790.211000352Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente30356055851009125100807680200 129,46 €
K1790.211250402Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente404060558512591501008076102,5250 147,86 €
K1790.211600452Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente6045807511016011195140105-140400 290,22 €
K1790.212000502Rotella orientabilecon sistema di fissaggio stop-fixCuscinetto radente6550807511020011235140105-165400 343,08 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33