Groupes de marchandise
Aimant cylindrique en SmCo, forme B
K0551_B

Aimant cylindrique en SmCo, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en laiton.
Noyau magnétique SmCo.
Nota :Modèle lisse, système blindé. Diamètre "D" rectifié avec diamètre extérieur calibré h6. Les aimants plats en SmCo ne doivent en aucun cas être emmanchés directement dans des supports en fer, car cela diminuerait leur adhérence en raison d'interférence magnétique. Les aimants en SmCo conviennent tout particulièrement pour une utilisation en contact direct avec des postes à souder par points, car il n'y a pas de risque de démagnétisation.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0551_B Aimant cylindrique en SmCo, forme B 173 kB

Dessins

Aimant cylindrique en SmCo, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HTForce
d'attraction
en N
Distance jusqu'à
l'enveloppe
en fer/mm
CAOAcc.PrixCommander
K0551.02B6M320581,5 Sur demande
K0551.04B8M3205221,5 Sur demande
K0551.06B10M4207402 Sur demande
K0551.08B13M4207602,5 Sur demande
K0551.10B16M42581253 Sur demande
K0551.12B20M62562504 Sur demande
K0551.14B25M63584005 Sur demande
K0551.16B32M64066006 Sur demande

Autres articles de cette catégorie