Groupes de marchandise
Aimant plat en SmCo
K0550

Aimant plat en SmCo

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique SmCo.
Finition :Corps zingué.Nota :Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AINiCo ou en ferrite dure.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0550 Aimant plat en SmCo 142 kB
 Données techniques pour les aimants de maintien et les aimants bruts 61,9 kB

Dessins (aperçu complet)

Aimant plat en SmCo

Aimant plat en SmCo forme A

plus d'infos

Dessins

Aimant plat en SmCo forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0550.01A6 ±0,154,55 Sur demande
K0550.02A8 ±0,154,511 Sur demande
K0550.03A10 ±0,154,520 Sur demande
K0550.04A13 ±0,154,540 Sur demande
K0550.05A16 ±0,154,560 Sur demande
K0550.06A20 ±0,15690 Sur demande
K0550.07A25 ±0,157150 Sur demande
K0550.08A32 ±0,207220 Sur demande

Aimant plat en SmCo forme B

plus d'infos

Dessins

Aimant plat en SmCo forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2HH1TForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0550.11B6 ±0,156M34,511,565 Sur demande
K0550.12B8 ±0,156M34,511,5611 Sur demande
K0550.13B10 ±0,156M34,511,5620 Sur demande
K0550.14B13 ±0,156M34,511,5640 Sur demande
K0550.15B16 ±0,156M44,511,5660 Sur demande
K0550.16B20 ±0,158M46137,590 Sur demande
K0550.17B25 ±0,158M47147,5150 Sur demande
K0550.18B32 ±0,2010M5715,58,5220 Sur demande