Groupes de marchandise
Aimants plats avec taraudage en ferrite dure
K1394

Aimants plats avec taraudage en ferrite dure

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1394 Aimants plats avec taraudage en ferrite dure 126 kB

Dessins

Aimants plats avec taraudage en ferrite dure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K1394.250425 ±0,15M4736 Sur demande
K1394.320432 ±0,2M4775 Sur demande
K1394.400440 ±0,2M4890 Sur demande
K1394.500650 ±0,2M610170 Sur demande
K1394.500850 ±0,2M810170 Sur demande
K1394.630863 ±0,2M814290 Sur demande
K1394.800880 ±0,25M818550 Sur demande
K1394.801080 ±0,25M1018550 Sur demande