Groupes de marchandise
Aimant cylindrique en SmCo, forme A
K0551_A

Aimant cylindrique en SmCo, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en laiton.
Noyau magnétique SmCo.
Nota :Modèle lisse, système blindé. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6. Les aimants cylindriques en SmCo ne doivent en aucun cas être emmanchés directement dans des supports en fer, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique. Les aimants en SmCo conviennent tout particulièrement pour une utilisation en contact direct avec des postes à souder par points, car ils ne risquent pas de se démagnétiser.

Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0551_A Aimant cylindrique en SmCo, forme A 161 kB

Dessins

Aimant cylindrique en SmCo, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

HH1Force
d'attraction
en N
Distance jusqu'à
l'enveloppe
en fer/mm
CAOAcc.PrixCommander
K0551.01A6201081,5 Sur demande
K0551.03A82010221,5 Sur demande
K0551.05A10208402 Sur demande
K0551.07A13206602,5 Sur demande
K0551.09A162021253 Sur demande
K0551.11A202552504 Sur demande
K0551.13A253574005 Sur demande
K0551.15A32404,56006 Sur demande

Autres articles de cette catégorie