Groupes de marchandise
Aimant plat en NdFeB
K0553

Aimant plat en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0553 Aimant plat en NdFeB 143 kB
 Données techniques pour les aimants de maintien et les aimants bruts 61,9 kB

Dessins (aperçu complet)

Aimant plat en NdFeB

Aimant plat en NdFeB forme A

plus d'infos

Dessins

Aimant plat en NdFeB forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDHForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K0553.01A6 ±0,154,55 Sur demande
K0553.02A8 ±0,154,513 Sur demande
K0553.03A10 ±0,154,525 Sur demande
K0553.04A13 ±0,154,560 Sur demande
K0553.05A16 ±0,154,595 Sur demande
K0553.06A20 ±0,156140 Sur demande
K0553.07A25 ±0,157200 Sur demande
K0553.08A32 ±0,207350 Sur demande

Aimant plat en NdFeB forme B

plus d'infos

Dessins

Aimant plat en NdFeB forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2HH1TForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K0553.11B6 ±0,156M34,511,565 Sur demande
K0553.12B8 ±0,156M34,511,5713 Sur demande
K0553.13B10 ±0,156M34,511,5725 Sur demande
K0553.14B13 ±0,156M34,511,5660 Sur demande
K0553.15B16 ±0,156M44,511,5795 Sur demande
K0553.16B20 ±0,158M46139140 Sur demande
K0553.17B25 ±0,158M47149200 Sur demande
K0553.18B32 ±0,2010M5715,510350 Sur demande
K0553.19B40 ±0,210M681813670 Sur demande
K0553.20B47 ±0,212M69,220,513750 Sur demande
K0553.21B50 ±0,215M81022131000 Sur demande

Aimant plat en NdFeB forme C

plus d'infos

Dessins

Aimant plat en NdFeB forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD3HH1LForce d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K0553.23C10 ±0,15M34,511,5725 Sur demande
K0553.24C13 ±0,15M54,512,5860 Sur demande
K0553.25C16 ±0,15M64,512,5895 Sur demande
K0553.26C20 ±0,15M661610140 Sur demande
K0553.27C25 ±0,15M671710200 Sur demande
K0553.28C32 ±0,20M671710350 Sur demande
K0553.29C40 ±0,2M882012670 Sur demande
K0553.30C47 ±0,2M89,222,213790 Sur demande