Groupes de marchandise
Aimants plats avec crochet en NdFeB
K1402

Aimants plats avec crochet en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et crochet en acier.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition :Corps et crochet zingués.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1402 Aimants plats avec crochet en NdFeB 159 kB

Dessins

Aimants plats avec crochet en NdFeB

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HH1Force d'attraction en
N
CAOAcc.PrixCommander
K1402.10101034,52425 Sur demande
K1402.13131034,52460 Sur demande
K1402.1616133,54,52795 Sur demande
K1402.2020133,5627,5140 Sur demande
K1402.2525133,5728200 Sur demande
K1402.323218,54,5738350 Sur demande