Groupes de marchandise
Aimant cylindrique en NdFeB
K1395

Aimant cylindrique en NdFeB

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en laiton.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Finition :Corps lisse.Nota :Modèle lisse, système blindé.
Les aimants cylindriques en néodyme ne doivent pas être emmanchés directement dans des supports en acier, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique.
Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6.

Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1395 Aimant cylindrique en NdFeB 186 kB

Dessins (aperçu complet)

Aimant cylindrique en NdFeB

Aimant cylindrique en NdFeB, forme A

plus d'infos

Dessins

Aimant cylindrique en NdFeB, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

HH1Force
d'attraction
en N
Distance jusqu'à
l'enveloppe
en fer/mm
CAOAcc.PrixCommander
K1395.106A62010101,5 Sur demande
K1395.108A82010251,5 Sur demande
K1395.110A10208452 Sur demande
K1395.113A13206702,5 Sur demande
K1395.116A162021503 Sur demande
K1395.120A202552804 Sur demande
K1395.125A253574505 Sur demande
K1395.132A32404,57006 Sur demande

Aimant cylindrique en NdFeB, forme B

plus d'infos

Dessins

Aimant cylindrique en NdFeB, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1HTForce
d'attraction
en N
Distance jusqu'à
l'enveloppe
en fer/mm
CAOAcc.PrixCommander
K1395.206B6M3205101,5 Sur demande
K1395.208B8M3205251,5 Sur demande
K1395.210B10M4207452 Sur demande
K1395.213B13M4207702,5 Sur demande
K1395.216B16M42581503 Sur demande
K1395.220B20M62562804 Sur demande
K1395.225B25M63584505 Sur demande
K1395.232B32M64067006 Sur demande