Groupes de marchandise

Gammes de produits

retour

HYDRAULIQUE

Des forces élevées peuvent être générées en générant une pression d’huile. Les produits hydrauliques offrent la possibilité de serrer les pièces de manière sûre et précise pendant l'usinage. La capacité à générer des forces de serrage élevées et à les répartir uniformément conduit à une augmentation des processus. Les éléments de serrage hydrauliques sont principalement utilisés dans les dispositifs de solutions d'automatisation.

Accéder à tous les articles HYDRAULIQUE

PNEUMATIQUE
Dans ce domaine technologique diversifié, des systèmes à air comprimé sont utilisés. Les produits à commande pneumatique de KIPP garantissent des temps de cycle plus courts par rapport aux articles à commande mécanique. Cette gamme de produits impressionne par sa grande fiabilité de processus et convient donc à une utilisation dans l'automatisation.

Accéder à tous les articles PNEUMATIQUE

DÉTECTABLE

Les produits détectables peuvent être identifiés rapidement et de manière fiable par les systèmes de détection grâce à l'utilisation d'un plastique spécial.

  • Détectables parmétal –  les plus petits fragments sont détectés de manière fiable
  • Détectables-visuellement – détection facile grâce au plastique bleu outremer

Accéder à tous les articles détectables

FEATUREgrip

Avec sa nouvelle gamme de produits FEATUREgrip, KIPP développe et propose des composants et des solutions intelligents, informatifs et connectés, compatibles avec l'industrie 4.0.

L'objectif de ces composants intelligents est de permettre aux utilisateurs de rendre leurs processus de fabrication numériques plus stables, plus précis et plus fiables en leur fournissant des informations supplémentaires.

Accéder à tous les articles FEATUREgrip

HYGIENIC
  • Hygienic DESIGN – Le nouveau standard
  • Hygienic USIT® – Du jamais vu dans l'industrie des process

Accéder à tous les articles HYGIENIC

SYSTÈME 19"
Les produits affichant ce symbole sont adaptés à l‘intégration dans des systèmes
normés de 19 pouces.
Poignées, rails, éléments normés : tous s’accordent parfaitement dans le domaine de l’informatique, pour les racks utilisés dans l’ingénierie évènementielle, les laboratoires ou les centres de calcul.

Accéder à tous les articles 19"

INOX
Les produits affichant ce symbole sont en acier inoxydable.
Pour ces produits, l’alliage austénitique 1.4305 est en général utilisé.

Accéder à tous les articles en inox

ESD

Ces produits sont fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques. Ils peuvent ainsi être utilisés dans les zones de protection contre les charges électrostatiques qui contiennent souvent des composants sensibles à l’électricité statique.

Accéder à tous les articles ESD

MEDIgrip

MEDIgrip convient pour une utilisation dans des domaines ayant des exigences élevées en matière d'hygiène. Les éléments de manœuvre contiennent des microparticules d'argent, ce qui permet d'obtenir un effet antibactérien sur la surface.

Accéder à tous les articles MEDIgrip

NATUREgrip

Respectueux de l'environnement et exempts de produits pétroliers, nos produits de la ligne NATUREgrip sont fabriqués à partir d'un biopolymère. Ce plastique provient intégralement de matières premières renouvelables

Accéder à tous les articles NATUREgrip

NOVOgrip
Notre ligne de produits NOVOgrip est un grand classique dans le domaine du plastique : tout est pensé jusqu’au moindre détail. Conception esthétique, forme maniable, rapport prix-performances efficace. Tous les éléments en plastique se déclinent en plusieurs combinaisons de couleurs et différentes tailles.

Accéder à tous les articles NOVOgrip

SYMPAtouch
Plus qu’un nom, tout un programme : notre ligne SYMPAtouch offre une ergonomie maximale. La matière, soft et en même temps antidérapante, assure une prise en main parfaite. Elle permet ainsi une préhension sûre et assure le confort de la main en cas d‘utilisation fréquente.

Accéder à tous les articles SYMPAtouch

Accessoires pour profilés aluminium

Les produits de ce groupe apportent une solution pour tout ce qui concerne l'assemblage, le serrage et le maintien de profilés aluminium.
Ces composants sont parfaitement adaptés à tous les profilés usuels d'une largeur de rainure de 8 mm ou 10 mm.
Avec des connecteurs, des articulations, des caches, des angles et des charnières, ce groupe offre de nombreuses possibilités de construction pour les PROFILÉS ALUMINIUM.

Accéder à tous les articles Accessoires

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Malte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33