제품 그룹
UNILOCK 5축 베이스 플레이트, 범용 클램핑용, 시스템 크기 138mm
K1420

UNILOCK 5축 베이스 플레이트, 범용 클램핑용, 시스템 크기 138mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:기본 몸체, 산화처리.
기능면, 경화 처리 및 연마.
정보:UNILOCK 베이스 플레이트는 T-슬롯 또는 천공 그리드 시스템과 함께 기계 테이블에 직접 설치할 수 있습니다. 이 베이스 플레이트는 가변 구조로 인해 기계 테이블에 맞추어 위치를 설정할 수 있습니다. 따라서 기계 테이블의 해당 위치에서 베이스 플레이트로 씌울 수 있습니다.
이러한 베이스 플레이트는 안정된 구조로 인해 크고 무거운 공작물용 기본 부품으로서 아주 적합합니다.
요청 시:기타 모델.도면 설명:
1) 관통 홀 소켓 헤드 나사 DIN 912, M12
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1420 UNILOCK 5축 베이스 플레이트, 범용 클램핑용, 시스템 크기 138mm 270 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 138 568 kB

도면

UNILOCK 5축 베이스 플레이트, 범용 클램핑용, 시스템 크기 138mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호H

CAD액세서리가격주문
K1420.2352350502550 요청 시