제품 그룹
UNILOCK 클램핑 모듈 EFM 138
K1866

UNILOCK 클램핑 모듈 EFM 138

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:기능면, 경화 처리 및 연마.정보:UNILOCK 클램핑 모듈 EFM 138은 돌출부가 있거나 없는 형태로 기계 테이블, 지그(플레이트형, 입방형, 탑형 등)의 모든 위치에 장착할 수 있습니다.
UNILOCK 클램핑 모듈 EFM 138은 특히 클램핑 모듈을 깊이 매립하여 탑형에 설치하는 데 적합합니다.
설치 표면 위로 최대 돌출부가 11mm이므로 간섭 윤곽이 최소화됩니다. 이러한 방식으로 공작물에서 최적의 수평 가공이 이루어질 수 있습니다.

클램핑 모듈의 공압 제어는 개별적으로 또는 함께 수행할 수 있습니다.
이러한 방식으로 제로점 클램핑 시스템을 개별 제조할 수 있습니다.
모듈식 구조 덕분에 클램핑 모듈의 개수와 간격을 클램핑 작업에 최적으로 맞출 수 있습니다. 셋업 시간이 크게 단축되어 기계의 작동 시간이 연장됩니다.

큰 클램핑 파워는 내장된 스프링 패키지를 통해 생성됩니다(유닛은 무압력으로 클램핑됩니다).
해제 과정은 공압식으로 이루어집니다.
압력이 낮아지거나 압축 공기의 공급에 변동이 생겨도 견인력은 그대로 유지됩니다.

모든 클램핑 모듈에는 기본적으로 터보 기능이 포함되어 있습니다. "터보" 공기 커넥션에서 짧은 공기 임펄스를 이용하면 스프링에 의해 형성되는 일반적인 견인력이 크게 증가합니다. 이로써 클램핑 모듈을 헤비듀티 클램핑에 매우 효과적으로 사용할 수 있게 됩니다.

터보 기능은 최대 견인력이 필요할 때 사용하는 것이 좋습니다.

UNILOCK 클램핑 핀을 M10, M12, M16 고정 나사와 결합하면 다음과 같은 클램핑 파워가 형성됩니다:
- 클램핑 파워(M10) 35,000 N
- 클램핑 파워(M12) 50,000 N
- 클램핑 파워(M16) 75,000 N
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 -12.9 사용 시 클램핑 파워.

클램핑 핀은 반드시 클램핑 모듈에 교체 유닛을 조립한 상태로 고정해야 합니다.

모든 클램핑 모듈에 일관된 치수의 클램핑 핀이 사용되고 5축 모듈형 클램핑 시스템 80과 호환되어 여러가지 사용 방식이 보장됩니다.
기술 데이터:- 터보 기능 사용 시 20 kN의 견인력 형성.
- 시스템 압력: 6 bar, 윤활 공기.
- 반복 정확도 ≤ 0.005 mm.
- 온도 범위: 5° ~ 60° C.
- 청소용 공기 연결부(옵션).
장점:- 높이가 낮은(11 mm) 클램핑 타워에 장착하기에 이상적
- 터보 기능 기본 탑재
- 반복 정확도 ≤0.005 mm.
- 짧은 원추형 로케이터로 포지셔닝.
- 높은 견인력.
- 셋업 시간 최적화.
액세서리:클램핑 핀 K0967.
클램핑 모듈용 안전 볼트 K1010.
클램핑 모듈용 커버 K1010.
주의:호스의 권장 공칭 폭:
- 클램핑 모듈 네 개 이하: 6 mm.
- 클램핑 모듈 다섯 개 이상: 8 mm.
기능 원리:클램핑 모듈은 베이스 플레이트의 연결부를 통해 구동됩니다.

클램핑 슬라이드가 올바르게 작동되도록 하려면 "터보" 공기 커넥션을 이용하여 상부 피스톤 챔버를 환기해야 합니다.

다음 세 가지 방법 중 하나로 이를 수행할 수 있습니다.
1) 베이스 플레이트나 클램핑 타워의 "개방" 연결부 옆에서 터보 기능을 연결 및 사용합니다. 이로써 필요한 경우 짧은 공기 임펄스로 클램핑 모듈을 추가 클램핑할 수도 있게 됩니다. (권장)
2) 터보 연결부에 연결된 베이스 플레이트/ 탑형에서 공기를 배출하는 데 사용할 보어 홀을 간단히 만듭니다. 보어 홀의 이물질 유입을 막는 용도로 차단 기능이 있는 연결부를 사용해서는 안 됩니다. 이러한 연결부 대신 벤트 스크류를 사용해야 합니다.
3) 세 번째 방법에서는 보어 홀을 이용해 피스톤 챔버를 환기해야 합니다. 해당 보어 홀은 베이스 플레이트 아래, 가로 방향 슬롯을 통해 연결됩니다. 보어 홀은 환기가 이뤄지도록 터보 연결부와 만나야 합니다.
인도 품목1x 클램핑 모듈.
고정 나사 6개.
6x 볼트 보호캡.
2x 공기 연결부용 O 링 Ø9x1,5.
도면 설명:
a) 바닥면의 호스가 없는 연결부 (개방)
O 링 Ø9x1.5
b) 바닥면의 호스가 없는 연결부 (터보)
O 링 Ø9x1.5
c) 센터링 엣지
d) 환기
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1866 UNILOCK 클램핑 모듈 EFM 138 412 kB
 기술 정보 영점 클램핑 시스템 196 kB

도면

UNILOCK 클램핑 모듈 EFM 138
UNILOCK 클램핑 모듈 EFM 138

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1HH1P=작동 압력
견인력
터보로
kN
CAD액세서리가격주문
K1866.1381101381101149620 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059