제품 그룹
3축 및 5축 클램핑 시스템용 스토퍼 세트
K0948

3축 및 5축 클램핑 시스템용 스토퍼 세트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:스윙 암, 검정 산화 처리
스토퍼 핀, 블랭크
정보:고정된 죠오에 직접 고정하기 위햔 스토퍼 세트 스토퍼는 공작물 작업을 위해 스토퍼 수치 손실 없이 돌려서 치울 수 있습니다. 조립 부품 포함 전체 배송특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0948 3축 및 5축 클램핑 시스템용 스토퍼 세트 217 kB

도면

3축 및 5축 클램핑 시스템용 스토퍼 세트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K0948.100모든 3축 및 5축 클램핑 시스템 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059