|
|
설명재질:그립 열가소성.
부싱 황동, 스틸 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
나사 핀, 스틸 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4305. 표면 마무리:그립, 흑회색. 스틸, 청색, 피막 처리 스테인레스 스틸, 블랭크.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 구성품 재질 | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0274.004 | K | 황동 | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 6 |  | | 요청 시 | | K0274.005 | K | 황동 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 요청 시 | | K0274.006 | K | 황동 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 요청 시 | | K0274.806 | K | 스틸 | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K0274.808 | K | 스틸 | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K0274.0004 | K | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 6 |  | | 요청 시 | | K0274.0005 | K | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 요청 시 | | K0274.0006 | K | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 요청 시 | | K0274.0806 | K | 스테인리스 스틸 | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | | K0274.0808 | K | 스테인리스 스틸 | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 12 |  | | 요청 시 | |
|
주문 번호 | 타입 | 구성품 재질 | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0274.004X8 | L | 스틸 | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 요청 시 | | K0274.005X10 | L | 스틸 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 요청 시 | | K0274.005X15 | L | 스틸 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 |  | | 요청 시 | | K0274.005X20 | L | 스틸 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 요청 시 | | K0274.006X10 | L | 스틸 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 요청 시 | | K0274.006X15 | L | 스틸 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 |  | | 요청 시 | | K0274.006X20 | L | 스틸 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 요청 시 | | K0274.006X25 | L | 스틸 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 |  | | 요청 시 | | K0274.006X30 | L | 스틸 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 요청 시 | | K0274.008X20 | L | 스틸 | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 요청 시 | | K0274.008X25 | L | 스틸 | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 |  | | 요청 시 | | K0274.008X30 | L | 스틸 | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 요청 시 | | K0274.008X40 | L | 스틸 | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 40 |  | | 요청 시 | | K0274.806X10 | L | 스틸 | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 10 |  | | 요청 시 | | K0274.806X15 | L | 스틸 | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 |  | | 요청 시 | | K0274.806X20 | L | 스틸 | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 요청 시 | | K0274.806X25 | L | 스틸 | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 |  | | 요청 시 | | K0274.806X30 | L | 스틸 | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 요청 시 | | K0274.808X15 | L | 스틸 | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 |  | | 요청 시 | | K0274.808X20 | L | 스틸 | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 요청 시 | | K0274.808X25 | L | 스틸 | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 |  | | 요청 시 | | K0274.808X30 | L | 스틸 | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 요청 시 | | K0274.808X40 | L | 스틸 | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 40 |  | | 요청 시 | | K0274.0004X8 | L | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M4 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 8 |  | | 요청 시 | | K0274.0005X10 | L | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 요청 시 | | K0274.0005X15 | L | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 |  | | 요청 시 | | K0274.0005X20 | L | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M5 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 요청 시 | | K0274.0006X10 | L | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 10 |  | | 요청 시 | | K0274.0006X15 | L | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 15 |  | | 요청 시 | | K0274.0006X20 | L | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 요청 시 | | K0274.0006X25 | L | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 |  | | 요청 시 | | K0274.0006X30 | L | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M6 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 요청 시 | | K0274.0008X20 | L | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 20 |  | | 요청 시 | | K0274.0008X25 | L | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 25 |  | | 요청 시 | | K0274.0008X30 | L | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 30 |  | | 요청 시 | | K0274.0008X40 | L | 스테인리스 스틸 | 28 | 13 | M8 | 12 | 15 | 13,3 | 2,3 | 40 |  | | 요청 시 | | K0274.0806X10 | L | 스테인리스 스틸 | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 10 |  | | 요청 시 | | K0274.0806X15 | L | 스테인리스 스틸 | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 |  | | 요청 시 | | K0274.0806X20 | L | 스테인리스 스틸 | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 요청 시 | | K0274.0806X25 | L | 스테인리스 스틸 | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 |  | | 요청 시 | | K0274.0806X30 | L | 스테인리스 스틸 | 40 | 16 | M6 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 요청 시 | | K0274.0808X15 | L | 스테인리스 스틸 | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 15 |  | | 요청 시 | | K0274.0808X20 | L | 스테인리스 스틸 | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 20 |  | | 요청 시 | | K0274.0808X25 | L | 스테인리스 스틸 | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 25 |  | | 요청 시 | | K0274.0808X30 | L | 스테인리스 스틸 | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | | 요청 시 | | K0274.0808X40 | L | 스테인리스 스틸 | 40 | 16 | M8 | 14,6 | 21 | 19 | 4 | 40 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|