제품 그룹
압축 스프링 클램프용
K1554

압축 스프링 클램프용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스프링 스틸 와이어 EN 10270-1-DH.정보:압축 스프링은 400mm 길이로만 공급됩니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1554 압축 스프링 클램프용 182 kB

도면

압축 스프링 클램프용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

DiLOS탄성력
F max.
(N)
스프링 이동 거리 f
선회 당
CAD액세서리가격주문
K1554.0616,54003321,3 요청 시
K1554.0818,54004252,1 요청 시
K1554.101,210,54004352,7 요청 시
K1554.121,412,54005473,3 요청 시
K1554.141,514,54006504 요청 시
K1554.161,616,54007534,8 요청 시
K1554.181,818,54007685,4 요청 시
K1554.201,820,54008626,5 요청 시
K1554.242254009708,6 요청 시