설명재질:프레임, 폴리메타크릴산 메틸(PMMA). 원형 수준기 본체, 아크릴 유리표면 마무리:검정색.정보:수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다. 원형 수준기는 고정 구멍 3개를 사용하여 장착할 수 있습니다. - 연마된 바닥에서 조정 - 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도 - 투명 충진재 - 검정색 링 - 흰색 수준기 바닥온도 범위:-35 °C ~ +55 °C특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|