제품 그룹
원형 수준기 본체, 플라스틱
K1157

원형 수준기 본체, 플라스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리아미드.표면 마무리:아이보리 색상.
정보:수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다.
더 미세한 윤곽 파악을 위해 내부에 검정색 링이 있음.
- 아래에 도드라진 충진 팁
- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도
- 투명 충진재
온도 범위:-35 °C ~ +55 °C특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1157 원형 수준기 본체, 플라스틱 197 kB

도면

원형 수준기 본체, 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D1

H감도CAD액세서리가격주문
K1157.12072012720' 요청 시
K1157.140730147,730' 요청 시
K1157.150720157,720' 요청 시
K1157.180930189,230' 요청 시
K1157.2010402010,640' 요청 시
K1157.2512302511,530' 요청 시