제품 그룹
플로어 스탠드, 나사 체결형
K1081

플로어 스탠드, 나사 체결형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 재질.
아크릴 유리.
표면 마무리:정방형 프로필.
투명 아크릴판.
정보:전체 높이: 1886mm
너비: 900mm
바닥 길이 각: 72x60mm

알루미늄 프레임과 아크릴 유리 패널로 구성된 테이블 스탠드 및 플로어 스탠드 버전.
안정적으로 설계되어 일반적으로 사용 가능합니다.

사각 프로파일, 프레임 상부 오픈.
아크릴 유리 850 x 850mm (두께 4mm).
전체 간극 높이 1000mm.
테이블 높이 860mm에서 통과 지점 140mm.
이용:소매상 / 약국
식료품점 / 계산대 영역
의료시설 / 대기실
리셉션 창구 / 입구 영역
요청 시:특수 사이즈.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1081 플로어 스탠드, 나사 체결형 74,9 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명CAD액세서리가격주문
K1081.22플로어 스탠드요청 시