설명재질:알루미늄 재질. 아크릴 유리.표면 마무리:정방형 프로필. 투명 아크릴판.정보:전체 높이: 1903mm 프레임 너비: 900mm 발 길이: 530mm
알루미늄 프레임과 아크릴 유리 패널로 구성된 플로어 스탠드. 안정적으로 설계되어 일반적으로 사용 가능.
사각 프로파일, 프레임 상부 오픈. 아크릴 유리 850 x 850mm (두께 4mm). 전체 간극 높이 1000mm. 테이블 높이 860mm에서 통과 지점 140mm.이용:소매상 / 약국 식료품점 / 계산대 영역 의료시설 / 대기실 리셉션 창구 / 입구 영역요청 시:특수 사이즈.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 설명 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1081.21 | 플로어 스탠드 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|