Anuga FoodTec은 모든 부문에 걸쳐 가공에서 포장에 이르기까지 식품 산업의 모든 영역을 다루는 전 세계 유일의 행사입니다. 올해 우리는 무역 박람회에서 NOVOnox 위생 제품 라인의 두 가지 혁신을 독점적으로 선보였습니다: 잠금 볼트와 새로운 나사 시스템, 둘 다 위생 디자인입니다.HEINRICH KIPP WERK는 표면 거칠기가 Ra < 0.8 µm인 잠금 볼트를 개발하여 먼지 입자가 부착되는 것을 방지합니다. 이 제품은 극성 및 비극성 뿐만 아니라 향료에 내성이 있습니다. 또한 잠금 볼트는 청소하기 쉽습니다.Hygienic DESIGN의 새로운 나사 시스템에는 홈, 버 또는 고르지 않은 헤드 지지대가 없습니다. 이 제품은 pH4와 pH14 사이의 pH 값과 강한 알칼리성 세척 매체에 절대적으로 내성이 있습니다. 결과적으로 KIPP의 잠금 볼트와 나사 시스템은 의료 기술은 물론 식품 및 제약 산업에서 사용하기에 이상적입니다.