Groupes de marchandise
Verrou quart de tour en Inox, avec bouton plastique ou en Inox
K1559

Verrou quart de tour en Inox, avec bouton plastique ou en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière :Corps en Inox.
Boulon en acier.
Bouton en Inox ou thermoplastique PA (polyamide).
Finition :Corps poli.
Boulon nickelé.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Bouton en Inox, poli.
Nota :Des vis de fixation M3 en inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm jusqu’à 20 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF ».
Placer le verrou quart de tour dans la plaque de serrage prémontée.
Passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Accessoires :Plaques de bridage K1560Indication de dessin :
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1559 Verrou quart de tour en Inox avec bouton en plastique ou en Inox 249 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour en Inox, avec bouton plastique ou en Inox

Verrou quart de tour inox, avec bouton plastique

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour inox, avec bouton plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsFinition 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TP1P2Force
de serrage
N
Force de cisaillement
kN
Force d'extraction F
en kN
Force de
retenue
N
Résistance thermique

CAOAcc.PrixCommander
K1559.81625polyamidetige filetée en acier816,3142530212914,55,5M2x314264,42,466-202,52504,81,1250≤130 °C Sur demande
K1559.816polyamidetige filetée en acier816,31834402831,5165,5M3x618356,53,466-202,54004,81,6400≤130 °C Sur demande

Verrou quart de tour inox, avec bouton inox

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour inox, avec bouton inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsFinition 2DLD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TP1P2Force
de serrage
N
Force de cisaillement
kN
Force d'extraction F
en kN
Force de
retenue
N
Résistance thermique

CAOAcc.PrixCommander
K1559.816251acier inoxydable A2tige filetée en acier816,3142530212914,55,5M2x314264,42,466-202,52504,81,1250≤180 °C Sur demande
K1559.8161acier inoxydable A2tige filetée en acier816,31834402831,5165,5M3x618356,53,466-202,54004,81,6400≤180 °C Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33