Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué.Nota :*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=18,5 mm.Accessoires :Verrous quart de tour en zinc K0522.
Verrou quart de tour de sécurité K0524.
Verrou quart de tour avec bouton papillon K0525.
Verrou quart de tour avec poignée en T K0526.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0523 Came en acier pour verrou quart de tour 213 kB

Dessins

Came en acier pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2B

B1A pour H = 18,5LAdapté au verrou quart de tour KIPP

CAOAcc.PrixCommander
K0523.135X165avec butéecoudées vers le haut198,116,535K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.135X185avec butéedroite198,118,535K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.135X205avec butéecoudées vers le bas198,120,535K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.135X225avec butéecoudées vers le bas198,122,535K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.135X245avec butéecoudées vers le bas198,124,535K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X045avec butéecoudées vers le haut198,14,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X065avec butéecoudées vers le haut198,16,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X085avec butéecoudées vers le haut198,18,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X105avec butéecoudées vers le haut198,110,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X125avec butéecoudées vers le haut198,112,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X145avec butéecoudées vers le haut198,114,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X165avec butéecoudées vers le haut198,116,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X185avec butéedroite198,118,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X205avec butéecoudées vers le bas198,120,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X215avec butéecoudées vers le bas198,121,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X225avec butéecoudées vers le bas198,122,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X245avec butéecoudées vers le bas198,124,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X265avec butéecoudées vers le bas198,126,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X285avec butéecoudées vers le bas198,128,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X305avec butéecoudées vers le bas198,130,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X325avec butéecoudées vers le bas198,132,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X345avec butéecoudées vers le bas198,134,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X365avec butéecoudées vers le bas198,136,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X385avec butéecoudées vers le bas198,138,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X405avec butéecoudées vers le bas198,140,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
K0523.145X425avec butéecoudées vers le bas198,142,545K0522, K0524, K0525, K0526 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33