Groupes de marchandise

La ligne de produits MEDIgrip a été spécialement développée par KIPP pour les domaines
avec des exigences élevées en matière d'hygiène. La forme des produits est bien entendu ergonomique.
L'utilisation d'un plastique spécial contenant des micro-particules d'argent
assure un effet antibactérien aux surfaces des produits.
Cela garantit une efficacité élevée contre les bactéries nocives (par ex. germes
multirésistants SARM). Les micro-particules d'argent sont intégrées dans le plastique
et agissent sur l'ensemble du cycle de vie du produit.
Mode d'action :
Les ions d'argent agissent en surface du produit pour entraver efficacement la croissance de micro-organismes nocifs. Les germes présents sont continuellement réduits sur les produits MEDIgrip. Entre deux cycles de nettoyage, le risque d'infection lors du contact avec ces produits est considérablement réduit. La confirmation est fournie par un
laboratoire d'essai accrédité.
Avantages :
  • Produits au design KIPP éprouvé
  • Effet antibactérien pendant une longue période
  • Résistant à l'humidité et aux produits nettoyants
  • Pas d'effets toxiques indésirables
Utilisation :
Montage sur des appareils et installations dans des secteurs avec des exigences élevées en matière d'hygiène.
  • Technique médicale / laboratoires / recherche
  • Hôpitaux / cabinets médicaux
  • Centres de rééducation / de soins
  • Production de denrées alimentaires

Fonctionnement et propriétés des produits KIPP MEDIgrip

Sur les surfaces et les éléments de manœuvre contaminés par des germes, des bactéries ou des champignons, ces micro-organismes se multiplient en grand nombre en seulement quelques heures dans certaines conditions climatiques. Les produits KIPP MEDIgrip utilisent la technologie du nano-argent pour empêcher cette multiplication. Des particules d'argent extrêmement fines (nano-argent) sont déjà incorporées dans les granulés de plastique de ces éléments de manœuvre. Le nano-argent libère constamment des ions d'argent sur la surface du composant. Les fonctions vitales des micro-organismes, y compris celles des germes multirésistants, sont perturbées par les ions d'argent, ce qui entraîne leur mort. La prolifération des micro-organismes est réduite, et les germes présents sont complètement éliminés en l'espace de quelques heures.
Pour ses produits MEDIgrip, KIPP utilise un plastique (polyamide) avec des propriétés antimicrobiennes spéciales. Les produits des autres fabricants ne sont souvent traités qu'en surface. Cela présente l'inconvénient que les particules d'argent sont éliminées par l'usure. Avec les produits MEDIgrip, la durabilité a été pensée dès le processus de fabrication. Grâce aux particules d'argent déjà présentes dans le plastique, l'ensemble des éléments de manœuvre en contient. Ils conservent ainsi leur plein effet antimicrobien, même en cas d'usure légère, et peuvent être utilisés pendant plusieurs années.

Efficacité scientifiquement prouvée

Dans le cadre d'une procédure étendue, KIPP a fait tester l'efficacité de sa gamme de produits MEDIgrip par un laboratoire médical certifié. Un test cinétique et deux tests ASTM mondialement reconnus ont prouvé une réduction des germes d'au moins 99,9 % en ce qui concerne les germes suivants :

  • Pseudomonas aeruginosa (un germe hospitalier largement répandu et très résistant)
  • Staphylococcus aureus (germe MRSA multirésistant, en partie également aux antibiotiques)

L'efficacité de la technologie du nano-argent avait déjà été prouvée lors de tests sur d'autres bactéries. Les résultats obtenus peuvent être transposés à la gamme de produits MEDIgrip afin de confirmer également l'efficacité en ce qui concerne les bactéries suivantes :

  • Staphylococcus aureus
  • Staphylococcus epidermidis
  • Multiresistant Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Multiresistant Staphylococcus epidermidis (MRSE)
  • Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE)
  • Escherichia coli
  • Pseudomonas aeruginosa (normal et multirésistant)
  • Enterococcus faecalis
  • Enterococcus faecium
  • Listeria monocytogenes
  • Acinetobacter baumannii
  • Salmonella choleraesuis
  • Klebsiella pneumoniae
  • Proteus mirabilis
  • Streptococcus mutans
  • Streptococcus bovis
  • Streptococcus intermedius
  • Streptococcus sanguinis
  • Streptococcus oralis
  • Streptococcus gordonii
  • Citrobacter freundii
  • Corynebacterium striatum
  • Corynebacterium xerosis

Tolérance cutanée certifiée Conformité aux tests de biocompatibilité

Des particules de nano-argent spéciales de taille plus grande (différentes du nano-argent) ont été utilisées dans les produits concernés. Elles n'entraînent pas d'effets néfastes pour la santé de l'utilisateur. La tolérance cutanée ou biocompatibilité des produits MEDIgrip a également été testée et confirmée par un laboratoire accrédité selon la norme ISO 10993-5 (tests de cytotoxicité in vitro).

Domaines d'application

En raison de leur résistance à l'humidité et aux détergents, et de leur efficacité exceptionnelle à long terme, y compris contre les germes multirésistants, les produits MEDIgrip de KIPP sont utilisés dans un grand nombre de domaines :

  • Établissements de soins et cliniques
  • Dispositifs médicaux
  • Cabinets médicaux
  • Maisons de retraite et de repos
  • Studios de fitness et cliniques de rééducation
  • Industrie agroalimentaire
  • Usines d'embouteillage de boissons
  • Espaces publics et transports en commun
  • Infrastructures d'exploitation
  • Restauration collective et installations sanitaires
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Exemples d’utilisation

MEDIgrip

Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33