Groupes de marchandise
Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges
K2271

Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Adaptateur en acier, en inox ou en zinc.Nota :Les adaptateurs pour tiges servent à relier des tiges rondes ou plates et des leviers pivotants. Ces adaptateurs et l’association d’un levier pivotant et de tiges permettent d’obtenir un système de verrouillage à 2 ou 3 points pour sécuriser par ex. des armoires électriques.Accessoires :K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2244 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
K2274 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
K2278 Tiges plates en acier pour levier pivotant.
K2279 Serrure à tige en plastique ou en zinc pour tiges plates.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges 199 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins (aperçu complet)

Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges

Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges, forme A

plus d'infos

Dessins

Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseType de formeB

DHH1H2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K2271.038Aacierpour système à 2 points16,55-2,51,8-388,1 Sur demande
K2271.035Aacierpour système à 2 points16,55-2,51,8-358,1 Sur demande
K2271.135Aacier inoxydablepour système à 2 points16,55-2,51,8-358,1 Sur demande
K2271.138Aacier inoxydablepour système à 2 points16,55-2,51,8-388,1 Sur demande

Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges, forme B

plus d'infos

Dessins

Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière du corps de baseType de formeB

DHH1H2LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K2271.236Bzincpour système à 3 points205,8132,61048368,2 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33