Groupes de marchandise
Moyens de manutention

Moyens de manutention

retour
Les billes de convoyage sont utilisées pour le transport de pièces. Les systèmes de fixation et les systèmes de maintien comme les anneaux de levage mâles sont utilisés comme auxiliaires de transport et de levage pour les marchandises mobiles. Utilisation dans la technique de transport, la logistique, la construction de machines, la construction de coffrets électriques et les installations de convoyage.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33