• Un signal de commande électrique est déclenché par l'interrupteur de fin de course intégré.
• L'état du doigt d'appui est détecté (verrouillé ou déverrouillé).
• Le signal est transmis via un câble de raccordement.
• De plus, une LED sur le poussoir à ressort indique un signal optique.
• Indice de protection IP67.
|