Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué.Nota :*A en mm pour longueur de boîtier H=13,5 mm.Accessoires :Verrous quart de tour en zinc, petit modèle K0518.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0519 Came en acier pour verrou quart de tour 202 kB

Dessins

Came en acier pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2B

B1A pour H = 13,5L

Adapté au verrou quart de tour KIPP

CAOAcc.PrixCommander
K0519.125X075avec butéecoudées vers le haut136,17,525K0518 Sur demande
K0519.125X135avec butéedroite136,113,525K0518 Sur demande
K0519.125X195avec butéecoudées vers le bas136,119,525K0518 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33