Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué.Nota :*Cote A en mm pour longueur de boîtier H=18 mm, H=30 mm, H=40 mm et H=50 mm.Accessoires :Verrous quart de tour en zinc, modèle long K1113.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1114 Came en acier pour verrou quart de tour 215 kB

Dessins

Came en acier pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1Finition 2BB1A
pour longueur de barillet
H = 18
A
pour longueur de barillet
H = 30
A
pour longueur de barillet
H = 40
A
pour longueur de barillet
H = 50
L

Adapté au verrou quart de tour KIPP

CAOAcc.PrixCommander
K1114.135X160avec butéecoudées vers le haut19,58,11628384835K1113 Sur demande
K1114.135X180avec butéedroite19,58,11830405035K1113 Sur demande
K1114.135X200avec butéecoudées vers le bas19,58,12032425235K1113 Sur demande
K1114.135X220avec butéecoudées vers le bas19,58,12234445435K1113 Sur demande
K1114.135X240avec butéecoudées vers le bas19,58,12436465635K1113 Sur demande
K1114.145X040avec butéecoudées vers le haut19,58,1416263645K1113 Sur demande
K1114.145X060avec butéecoudées vers le haut19,58,1618283845K1113 Sur demande
K1114.145X080avec butéecoudées vers le haut19,58,1820304045K1113 Sur demande
K1114.145X100avec butéecoudées vers le haut19,58,11022324245K1113 Sur demande
K1114.145X120avec butéecoudées vers le haut19,58,11224344445K1113 Sur demande
K1114.145X140avec butéecoudées vers le haut19,58,11426364645K1113 Sur demande
K1114.145X160avec butéecoudées vers le haut19,58,11628384845K1113 Sur demande
K1114.145X180avec butéedroite19,58,11830405045K1113 Sur demande
K1114.145X200avec butéecoudées vers le bas19,58,12032425245K1113 Sur demande
K1114.145X220avec butéecoudées vers le bas19,58,12234445445K1113 Sur demande
K1114.145X240avec butéecoudées vers le bas19,58,12436465645K1113 Sur demande
K1114.145X260avec butéecoudées vers le bas19,58,12638485845K1113 Sur demande
K1114.145X280avec butéecoudées vers le bas19,58,12840506045K1113 Sur demande
K1114.145X300avec butéecoudées vers le bas19,58,13042526245K1113 Sur demande
K1114.145X320avec butéecoudées vers le bas19,58,13244546445K1113 Sur demande
K1114.145X340avec butéecoudées vers le bas19,58,13446566645K1113 Sur demande
K1114.145X360avec butéecoudées vers le bas19,58,13648586845K1113 Sur demande
K1114.145X380avec butéecoudées vers le bas19,58,13850607045K1113 Sur demande
K1114.145X400avec butéecoudées vers le bas19,58,14052627245K1113 Sur demande
K1114.145X420avec butéecoudées vers le bas19,58,14254647445K1113 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33