- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0742_BPés niveladores articulados, forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Base, fuso roscado em aço. Disco de apoio antivibratório (NBR) 70 Shore. Versão:Base pintada em amarelo. Fuso roscado galvanizado. Disco de apoio antivibratório preto. Indicação:Pé nivelador articulado em aço com pé em amarelo pintado, opcionalmente com disco de apoio anti-vibratório. O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Fornecimento com porca adequada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | S | SW | L | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0742.105010X25 | B | 50 | M10 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105010X50 | B | 50 | M10 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105010X75 | B | 50 | M10 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105010X100 | B | 50 | M10 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105010X125 | B | 50 | M10 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105012X25 | B | 50 | M12 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105012X50 | B | 50 | M12 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105012X75 | B | 50 | M12 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105012X100 | B | 50 | M12 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105012X125 | B | 50 | M12 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105014X25 | B | 50 | M14 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105014X50 | B | 50 | M14 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105014X75 | B | 50 | M14 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105014X100 | B | 50 | M14 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.105014X125 | B | 50 | M14 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 0,00 € | | K0742.106514X50 | B | 65 | M14 | 17 | 83 | 30 | 3 | 14 | 50 | 20 |  | | 0,00 € | | K0742.106514X75 | B | 65 | M14 | 17 | 108 | 30 | 3 | 14 | 75 | 20 |  | | 0,00 € | | K0742.106514X100 | B | 65 | M14 | 17 | 133 | 30 | 3 | 14 | 100 | 20 |  | | 0,00 € | | K0742.106514X125 | B | 65 | M14 | 17 | 158 | 30 | 3 | 14 | 125 | 20 |  | | 0,00 € | | K0742.106514X150 | B | 65 | M14 | 17 | 183 | 30 | 3 | 14 | 150 | 20 |  | | 0,00 € | | K0742.106516X50 | B | 65 | M16 | 17 | 83 | 30 | 3 | 16 | 50 | 20 |  | | 0,00 € | | K0742.106516X75 | B | 65 | M16 | 17 | 108 | 30 | 3 | 16 | 75 | 20 |  | | 0,00 € | | K0742.106516X100 | B | 65 | M16 | 17 | 133 | 30 | 3 | 16 | 100 | 20 |  | | 0,00 € | | K0742.106516X125 | B | 65 | M16 | 17 | 158 | 30 | 3 | 16 | 125 | 20 |  | | 0,00 € | | K0742.106516X150 | B | 65 | M16 | 17 | 183 | 30 | 3 | 16 | 150 | 20 |  | | 0,00 € | | K0742.106516X175 | B | 65 | M16 | 17 | 208 | 30 | 3 | 16 | 175 | 20 |  | | 0,00 € | | K0742.108016X50 | B | 80 | M16 | 19,5 | 86 | 33 | 3 | 16 | 50 | 30 |  | | 0,00 € | | K0742.108016X75 | B | 80 | M16 | 19,5 | 111 | 33 | 3 | 16 | 75 | 30 |  | | 0,00 € | | K0742.108016X100 | B | 80 | M16 | 19,5 | 136 | 33 | 3 | 16 | 100 | 30 |  | | 0,00 € | | K0742.108016X125 | B | 80 | M16 | 19,5 | 161 | 33 | 3 | 16 | 125 | 30 |  | | 0,00 € | | K0742.108016X150 | B | 80 | M16 | 19,5 | 186 | 33 | 3 | 16 | 150 | 30 |  | | 0,00 € | | K0742.108016X175 | B | 80 | M16 | 19,5 | 211 | 33 | 3 | 16 | 175 | 30 |  | | 0,00 € | | K0742.108016X200 | B | 80 | M16 | 19,5 | 236 | 33 | 3 | 16 | 200 | 30 |  | | 0,00 € | | K0742.108020X75 | B | 80 | M20 | 19,5 | 114 | 36 | 3 | 17 | 75 | 30 |  | | 0,00 € | | K0742.108020X100 | B | 80 | M20 | 19,5 | 139 | 36 | 3 | 17 | 100 | 30 |  | | 0,00 € | | K0742.108020X125 | B | 80 | M20 | 19,5 | 164 | 36 | 3 | 17 | 125 | 30 |  | | 0,00 € | | K0742.108020X150 | B | 80 | M20 | 19,5 | 189 | 36 | 3 | 17 | 150 | 30 |  | | 0,00 € | | K0742.108020X175 | B | 80 | M20 | 19,5 | 214 | 36 | 3 | 17 | 175 | 30 |  | | 0,00 € | | K0742.108020X200 | B | 80 | M20 | 19,5 | 239 | 36 | 3 | 17 | 200 | 30 |  | | 0,00 € | | K0742.110016X50 | B | 100 | M16 | 20 | 96 | 43 | 3 | 20 | 50 | 35 |  | | 0,00 € | | K0742.110016X75 | B | 100 | M16 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 35 |  | | 0,00 € | | K0742.110016X100 | B | 100 | M16 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 35 |  | | 0,00 € | | K0742.110016X125 | B | 100 | M16 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 35 |  | | 0,00 € | | K0742.110016X150 | B | 100 | M16 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 35 |  | | 0,00 € | | K0742.110016X175 | B | 100 | M16 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 35 |  | | 0,00 € | | K0742.110016X200 | B | 100 | M16 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 35 |  | | 0,00 € | | K0742.110020X75 | B | 100 | M20 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 45 |  | | 0,00 € | | K0742.110020X100 | B | 100 | M20 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 45 |  | | 0,00 € | | K0742.110020X125 | B | 100 | M20 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 45 |  | | 0,00 € | | K0742.110020X150 | B | 100 | M20 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 45 |  | | 0,00 € | | K0742.110020X175 | B | 100 | M20 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 45 |  | | 0,00 € | | K0742.110020X200 | B | 100 | M20 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 45 |  | | 0,00 € | | K0742.110024X75 | B | 100 | M24 | 20 | 122 | 44 | 3 | 20 | 75 | 55 |  | | 0,00 € | | K0742.110024X100 | B | 100 | M24 | 20 | 147 | 44 | 3 | 20 | 100 | 55 |  | | 0,00 € | | K0742.110024X125 | B | 100 | M24 | 20 | 172 | 44 | 3 | 20 | 125 | 55 |  | | 0,00 € | | K0742.110024X150 | B | 100 | M24 | 20 | 197 | 44 | 3 | 20 | 150 | 55 |  | | 0,00 € | | K0742.110024X175 | B | 100 | M24 | 20 | 222 | 44 | 3 | 20 | 175 | 55 |  | | 0,00 € | | K0742.110024X200 | B | 100 | M24 | 20 | 247 | 44 | 3 | 20 | 200 | 55 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|