Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma C, furo cego
K0151_C

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Sob consulta:Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0151_C Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma C, furo cego 198 kB

Desenhos

Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma C, furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
K0151.306Ctamboreado63212201215 0,00 €
K0151.308Ctamboreado84014251518 0,00 €
K0151.310Ctamboreado105018321821 0,00 €
K0151.312Ctamboreado126320402225 0,00 €
K0151.316Ctamboreado168025502832 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33