Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335
K0148

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Bucha saliente em aço.
Bucha e pino roscado de aço, zincado.
Versão:peça altamente polida.Indicação de desenho:
Forma E: bucha saliente de aço
Forma G: furo cego
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0148 Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 225 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma E com bucha de aço saliente

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma E com bucha de aço saliente

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D8HH5H6TCADAces.PreçoEncomendar
K0148.306EM632122391212 0,00 €
K0148.308EM8401426101315 0,00 €
K0148.310EM10501832121818 0,00 €
K0148.312EM12632040142322 0,00 €
K0148.316EM16802550172828 0,00 €

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma G com furo cego

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma G com furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0148.405G5251216812 0,00 €
K0148.406G63214201015 0,00 €
K0148.408G84018251318 0,00 €
K0148.410G105022322021 0,00 €
K0148.412G126326402525 0,00 €

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma K com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma K com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0148.205KM525121689,5 0,00 €
K0148.206KM63214201012 0,00 €
K0148.208KM84018251314 0,00 €
K0148.210KM105022322018 0,00 €
K0148.212KM126326402522 0,00 €
K0148.216KM168035503030 0,00 €

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma L com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, forma L com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D8HH3LCADAces.PreçoEncomendar
K0148.505X15LM5251216815 0,00 €
K0148.505X20LM5251216820 0,00 €
K0148.505X25LM5251216825 0,00 €
K0148.505X30LM5251216830 0,00 €
K0148.505X40LM5251216840 0,00 €
K0148.505X50LM5251216850 0,00 €
K0148.506X15LM63214201015 0,00 €
K0148.506X20LM63214201020 0,00 €
K0148.506X25LM63214201025 0,00 €
K0148.506X30LM63214201030 0,00 €
K0148.506X40LM63214201040 0,00 €
K0148.506X50LM63214201050 0,00 €
K0148.508X20LM84018251320 0,00 €
K0148.508X25LM84018251325 0,00 €
K0148.508X30LM84018251330 0,00 €
K0148.508X35LM84018251335 0,00 €
K0148.508X40LM84018251340 0,00 €
K0148.508X45LM84018251345 0,00 €
K0148.508X50LM84018251350 0,00 €
K0148.510X20LM105022322020 0,00 €
K0148.510X25LM105022322025 0,00 €
K0148.510X30LM105022322030 0,00 €
K0148.510X35LM105022322035 0,00 €
K0148.510X40LM105022322040 0,00 €
K0148.510X45LM105022322045 0,00 €
K0148.510X50LM105022322050 0,00 €
K0148.512X20LM126326402520 0,00 €
K0148.512X30LM126326402530 0,00 €
K0148.512X40LM126326402540 0,00 €
K0148.512X50LM126326402550 0,00 €
K0148.512X60LM126326402560 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33