Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela em biopolímero conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável
K0154

Manípulos em estrela em biopolímero conforme DIN 6336, peças de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Biopolímero, reforçado com fibra de madeira, faia cor natural.
Biopolímero reforçado com fibras de vidro, cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Faia na cor natural com fibra ótica de madeira ou tingida de cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Boa resistência mecânica (testado no mínimo com segurança dupla).
Boa resistência aos produtos químicos.
Adequado para aplicação no exterior (resistente ao mau tempo).
Vantagens:Estes bioplásticos são feitos a partir de recursos totalmente renováveis (livres de petróleo).
Bom equilíbrio de CO₂ em comparação com os plásticos derivados do petróleo.
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha geridas de forma sustentável.
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0154 Manípulos em estrela em biopolímero conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável 200 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela em biopolímero conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável

Manípulos em estrela em biopolímero conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma K

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela em biopolímero conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Manípulos em estrela em biopolímero conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma L

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela em biopolímero conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33