Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela DIN 6336 em ferro fundido cinzento, forma D, rosca furada
K0151_D

Manípulos em estrela DIN 6336 em ferro fundido cinzento, forma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Sob consulta:Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0151_D Manípulos em estrela DIN 6336 em ferro fundido cinzento, forma D, rosca furada 182 kB

Desenhos

Manípulos em estrela DIN 6336 em ferro fundido cinzento, forma D, rosca furada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0151.406DtamboreadoM632126,42010 0,00 €
K0151.408DtamboreadoM840148,42513 0,00 €
K0151.410DtamboreadoM10501810,53216 0,00 €
K0151.412DtamboreadoM126320134020 0,00 €
K0151.416DtamboreadoM168025175020 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33