Grupos de mercadorias
Parafusos borboleta para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1313

Parafusos borboleta para anéis de vedação e arruelas Hygienic...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças em aço inoxidável 1.4404.

Versão:peça altamente polida.Indicação:

Através de porcas borboleta é possível realizar uniões aparafusadas simples de forma excelente. Estas uniões podem ser abertas e fechadas facilmente, sem o uso de ferramentas.

Superfície completamente polida em alto brilho com uma profundidade de rugosidade muito menor que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com amplos raios, transições e arredondamentos. Não importa em que posição de montagem o botão de cabeça cogumelo esteja instalado, pois quase não haverá aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta maneira, assegura-se uma limpeza fácil.

Para vedar a conexão do parafuso, são utilizados anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® da Freudenberg Process. O eixo do parafuso borboleta é especialmente adaptado para este tipo de vedação. O resultado consiste em uma vedação da conexão do parafuso praticamente livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.

Sob consulta:Outros comprimentos de rosca, rosca polegadas.Acessórios:

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 para superfícies de aparafusamento.

Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1313 Parafusos borboleta para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 222 kB
 Indicações técnicas para Hygienic USIT® 371 kB

Desenhos

Parafusos borboleta para anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABD

D2HH1LL1RCADAces.PreçoEncomendar
K1313.2004X8204M410,8195,3870,45 0,00 €
K1313.2105X10215M511,82161090,5 0,00 €
K1313.2506X12256M614,225712110,55 0,00 €
K1313.3308X16338M818338,416150,7 0,00 €
K1313.4010X204010M1022,3401020190,8 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33