Grupos de mercadorias
Botões recartilhados de plástico com metal detectável
K0110

Botões recartilhados de plástico com metal detectável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação de metal detectável são fabricados com um granulado plástico em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
Graças às substâncias adicionais especiais, contidas no granulado plástico, os detectores de metal (tecnologia de indução) permitem detectar partículas a partir de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) de fragmentos plásticos. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível identificar fragmentos plásticos de peças metálicas detectáveis, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou de reclamações.
Material:

Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), metal detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro RAL 7021.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:O aditivo detectável de metal pode causar desvios parciais da cor da superfície de plástico.Aplicação:- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Vantagens:Metal detectável.
Volume de detecção ≥ 0,027 cm³.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Particularidades:
Aço inoxidável  RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0110 Botões recartilhados de plástico com metal detectável 213 kB

Desenhos (visão geral)

Botões recartilhados de plástico com metal detectável

Botões recartilhados de plástico com metal detectável com rosca interna

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados de plástico com metal detectável com rosca interna

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaD

D1D2D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0110.140005rosca fêmeaM515111311,54,36 0,00 €

Botões recartilhados de plástico com metal detectável com rosca macho

mais informações

Desenhos

Botões recartilhados de plástico com metal detectável com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de roscaD

D1D2D3HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0110.140005X10rosca machoM515111311,54,310 0,00 €
K0110.140006X20rosca machoM615111311,54,320 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Deutschland
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33